冷却壁机架,DCHL-B,2046x800x368,黑色,钢
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
其他产品详情
功能
- 10 号低碳钢框架,焊接结构,带 12 号低碳钢内部法兰。
- 安装简单,单人即可完成。设计为锚固在地板上,自身即可实现稳定性。
- 配有用于支撑架空电缆通道的安装点。
- 配有可组合的特征,以支持完整的风扇壁设计,实现机架滚动式部署。
- 直接与标准 nVent RDHX Pro 集成,无需任何改装以及其他第三方机架制造商产品。
- 提供久经考验的 UL 稳定性等级解决方案,以确保安全性。
- 通过凸起式地板软管入口兼容顶部和底部馈入应用。
- 饰面包括 RAL9005(黑色)。
技术参数
产品属性
其他产品详情
公告编号
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。