Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

21630434.427.tif image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Varistar CP 钢板门,普通型,带 3 点锁定,RAL 7021,29 U,1400 高,600 宽,IP20

目录编号: 21630-434

Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking for applications with IP 20 protection.

阅读更多 阅读更少 打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
资源 CAD
相关附件 其他产品详情

其他产品详情

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us