RackChiller Rear Door 后门冷却器,主动式,空气-液体热交换器,风扇,2450H 800W
RackChiller Rear Door 后门冷却器,主动式,空气-液体热交换器,风扇,2450H 800W
目录编号: 21130-811
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
相关附件
其他产品详情
功能
- 带风扇的主动式解决方案,导流,可中和热交换器的压降
- 框架解决方案可将盘管和冷凝水管理与机架设备分离
- 机柜内部的后方空间用于配电和管理电缆
- 轻松适应 nVent 机柜;联系 nVent 了解信息,以便与第三方机柜集成
- 供气和回气测的温度传感器
- 带 Modbus TCP 和 SNMP v2c 接口的集成控制系统
- 可选水流, 水控制包中包含压力和温度传感器,可用于监测水流,并根据实际热负荷进行调节
- 可选本地显示屏
技术参数
产品属性
安装手册 / 说明表
测试报告
其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。