适于环形端子的接地/接地母线套件,1900 mm,43 U
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
CAD
相关附件
其他产品详情
功能
- 用螺钉固定在带环形标签的接地电缆上
- 螺纹固定点 M5,20 mm 间隔
- 与框架绝缘的组件
- 最大电流容量 200 A
- 带夹具的 35 mm² 连接(附件 21120-209)
技术参数
产品属性
其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。