用于轨道的 nVent ERICO Cadweld One Shot,电缆至接地棒, NX (ONE SHOT), 3/4" dia
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
用于轨道的 nVent ERICO Cadweld One Shot,电缆至接地棒, NX (ONE SHOT), 3/4" dia
目录编号: SBNX1181L
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
应用场景图片
资源
视频
其他产品详情
功能
- 用于轨道应用
- 一次性陶瓷模具,可消除对石墨模具和手柄夹/框架(不包含 T320 火石点火器)的需求
- 形成不会松开或腐蚀的永久连接
- 适用于普通铜焊、螺纹铜焊、全尺寸镀锌和不锈钢接地棒
- 配备 F80 焊药
- 符合 NEC® 要求
技术参数
产品属性
手册
认证
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017




其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。