Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH38029.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

用于轨道的 nVent ERICO Cadweld One Shot,电缆至接地棒, GR (ONE SHOT), 3/4" dia, 10 mm² 连接,实心

目录编号: SBGR1181G

nVent ERICO Cadweld 铁路设施应用使用 nVent ERICO Cadweld Plus F80 和 nVent ERICO Cadweld F80 焊药合金。nVent ERICO Cadweld 放热焊接旨在提供不松动不腐蚀的永久性分子焊接,从而使不同材料可以彼此进行连接。此类连接设计用于在导体和/或安装的使用寿命期间执行。nVent ERICO Cadweld 连接的载流容量等于或大于导体的载流容量,可承受重复故障电流并且不会在运行期间发生故障。一旦完成,安装人员可以通过目测检查新连接来明确保证质量。

阅读更多 阅读更少 打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制

应用场景图片 资源 视频
nVent ERICO Cadweld One Shot - Type GT, Cable to Ground Rod

Play

nVent ERICO Cadweld One Shot - Type NT, Cable to Ground Rod

Play

nVent ERICO Cadweld One Shot - Type GR, Cable to Ground Rod

Play

nVent ERICO Cadweld One Shot - Type NX, Cable to Ground Rod

Play

其他产品详情

其他产品详情

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us