Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH5235.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 80 mm, 65 mm 六角宽度, M12 Thread

目录编号: ISOTP80M12
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制

应用场景图片 资源 CAD
视频
ERIFLEX Low Voltage Metric Insulator Tensile Strength Test

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us