Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH37363.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

电缆至电缆,重型, TA, 4/0 同心电缆, 4/0 实心导线

目录编号: HDTAC2Q2P

重负荷连接最初开发用于回收的电缆。重负荷连接在模具中使用较大尺寸的连接腔,并且相比于等效标准负荷连接需使用更大尺寸的焊药。

较大尺寸的焊药可提供额外的 BTU,以熔化导体上的重氧化物涂层,并克服恶劣的现场条件。重负荷连接可消除某些类型连接的线路导体断开的情况,降低旧电缆或回收电缆的电缆清洁要求,并提高不利现场条件下的可靠性。

越来越多的规定要求镀铜钢导体连接使用重负荷连接。

阅读更多 阅读更少
  • cUL
  • UL
打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
HD-XX-X-XX-XX-L-M-W
HD 重型名称
XX 模具系列
X 定价关键
XX 导体代码 1
XX 导体代码 2
L* 分体坩埚 坩埚部分在模具上分体,并带有水平开口,以便于清洁
M* 仅模具
W* 耐磨板 减少模具在电缆入口点处的机械磨损
* 如果没有则为空

资源 其他产品详情

其他产品详情

公告编号

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us