Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH40515.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

FleXbus 导体 1,810 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg

目录编号: FLEXCOND1810L12

nVent ERIFLEX FleXbus 是一种一端可与铜排或断路器端子直接连接的即用型导体。用于二台设备(比如变压器,配电柜或发电机)之间的连接, 是一种创新及有专利授权的连接方案。FleXbus Advanced 拥有高可靠性,创造了一种简单并可在现场定制化的连接方案,不需要额外的设计规划,特定的专业工人及昂贵的工具。FleXbus导体使用低烟,无卤,阻燃(LSHFFR)及耐高温的II类导体绝缘材料。FleXbus是一种柔性的铜覆铝编织型带绝缘扁平导体。提供长度2-25米,不同截面规格的产品,可用于500A-6300A应用。当功率在1600KVA以下时,电源和配电柜之间的连接只需每相一根导体,当功率在3150KVA以下时,连接只需每相二根导体。

阅读更多 阅读更少
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • UKCA, ERIFLEX FleXbus
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
  • RoHS
  • UR, AVLV2.E316390, FleXbus
  • UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor
打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
根据温升的载流系数
温升 ΔT 30°C ΔT 40°C ΔT 45°C ΔT 50°C ΔT 55°C ΔT 60°C ΔT 65°C ΔT 70°C
降容系数 0.71 0.82 0.87 0.91 0.96 1.00 1.04 1.08

应用场景图片 资源
CAD
视频
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

其他产品详情

其他产品详情

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us