Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH22577.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

接地母线, w/Insulators and Brackets, JJ, 381 mm x 51 mm x 6.4 mm

目录编号: EGBA14215JJ

在故障和瞬时条件下,要想在维修接地和设备之间形成等电位面,务必要正确连接。该等电位面可提供接近于零的电压差,并且有助于在这些事件发生期间对人员和设备实施保护。接地母线是目前正在使用的最受欢迎的连接产品。

阅读更多 阅读更少
  • cUL
  • UL
打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K
EGB ERICO 接地母线名称
A 配置 A: 母线,绝缘体和支架
B: 母线和托架
C: 仅母线
D: 母线和绝缘体
14 厚度 (") 14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
4 宽度 (")
12 长度 (") 取整到最接近的英寸,,最高 144"
CC 孔型 孔型如图表上所示。孔数取决于接地母线的长度。
T* 镀锡
1T* ERICO 电缆代码 1K: 4 号实心锡·1T:2 号实心锡
2C:1/0 · 2G:2/0 · 2L:3/0 · 2Q:4/0
2V:250 kcmil·3D:350 kcmil·3Q:500 kcmil·4L:750 kcmil
K* 软辫线长度 (') A:1·B:2·C:3·D:4·E:5·F:6·G:7·H:8·J:9·K:10·L:12·M:14·N:16
P:18·Q:20·R:22·S:24·T:26·U:28·V:30·W:32·X:34·Y:36·Z:38
* 如果没有则为空

资源 CAD
其他产品详情

其他产品详情

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us