Strömförsörjningsenheter i Max50-serien: Högre effektivitet och större temperaturområde
STRAUBENHARDT – Schroff uppdaterar och effektiviserar sitt sortiment av Schroff-strömförsörjningsenheter. Flera olika serier av strömförsörjningsprodukter med växelström samlas i produktfamiljen MaxpowerPro. De första strömförsörjningsenheterna i den nya Maxpower-serien har en uteffekt på 180 W och är för närvarande tillgängliga. Strömförsörjningsenheterna från den tidigare SEK-serien har konstruerats om och finns nu tillgängliga under namnet Max50. Uppdateringen förbättrade olika enhetsfunktioner samtidigt som den totala kostnaden minskade. Dessa 19-tums plugin-strömförsörjningsenheter har en uteffekt på 50 W och spänning på 5, 12, 15, 24 eller 48 V och används i en mängd olika industriella tillämpningar.
Max50-strömförsörjningsenheterna är baserade på toppmodern teknik och är mycket kompakta, med en storlek på 3 U, 6 HP och ett djup på 160 mm. Enheternas nya konstruktion ökar effektiviteten till så mycket som 88 %, samtidigt som effektförlusten minskas med upp till 50 %. Dessutom har temperaturområdet för användning av strömförsörjningsenheterna utökats till –25 °C till +50 °C. Den belastningsberoende U-I-karakteristiken möjliggör en passiv strömdelning för parallell och redundant drift. Max50-strömförsörjningskomponenterna kräver inte längre minimal belastning. I leveransen av de nya strömförsörjningsenheterna ingår nu en monterad frontpanel med EMC-textilpackning för temperaturer upp till 85 °C. Trots de här förbättringarna av enhetens funktioner har den totala enhetskostnaden minskat, vilket resulterar i lägre marknadspriser. Ingångsspänningen för de nya Max50-strömförsörjningsenheterna sträcker sig nu från 90 V AC till 253 V AC. Den maximala strömförbrukningen i standbyläge är lägre än 1,5 W.
Hela produktsortimentet i den här serien blir snart komplett, när strömförsörjningsenheter med en uteffekt på 100 W läggs till.