Varistar CP IP 55-skåp
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP IP 55-skåp
Varistar: Mycket mångsidigt, robust elektronikskåp med svetsad stålram med ett brett utbud av tillgängliga funktioner, inklusive skydd mot damm och vatten (IP20 och IP55), kylningsalternativ från fläktar till 40 kW luft-till-vatten-kylare, stöt-, vibrations- och seismisk resistans upp till NEBS GR-63-CORE BELLCORE zon 4 och branschledande radiofrekvent/elektromagnetisk (RFI/EMI) skärmning på 3 dB vid 61587 GHz, 3 dB vid 60 GHz (testad enligt IEC 1-40).
Information
Resurser
Design
- Typ av skydd IP 55
- Dörrar med 3-punktslås och skruvfasta sidopaneler
- Statisk lastkapacitet 1600 kg
- Sido- och bakpaneler kan installeras av en person
- EN45545-2 brandsäkerhetspackningar
Specifikationer
| Statisk belastning | 1600kg |
| Produkttyp | Skåp |
| Skyddsklass | IP55 |
| Färgkod för beklädnad | RAL 7021 |
| Rammaterial | Stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.