Varistar CP IP 20 skåp, glas framdörr, stål bakdörr
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP IP 20 skåp, glas framdörr, stål bakdörr
Varistar: Mycket mångsidigt, robust elektronikskåp med svetsad stålram med ett brett utbud av tillgängliga funktioner, inklusive skydd mot damm och vatten (IP 20 och IP 55), kylningsalternativ från fläktar till 40 kW luft-till-vatten-kylare, stöt-, vibrations- och seismisk resistans upp till NEBS GR-63-CORE BELLCORE zon 4 och branschledande radiofrekvent/elektromagnetisk (RFI/EMI) skärmning på 3 dB vid 61587 GHz, 3 dB vid 60 GHz (testad enligt IEC 1-40).
Information
Resurser
Design
- Typ av skydd IP 20
- Med glasdörr
- Dörrar med enpunktslås, sidopaneler med snabbkoppling
- Statisk lastkapacitet 1600 kg
Specifikationer
| Produkttyp | Skåp |
| Skyddsklass | IP20 |
| Material | Stål |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.