Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

EMC Cabinet, Railway Electronics Cabinet Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Varistar CP EMC-skåp, IP 55

Varistar: Mycket mångsidigt, robust elektronikskåp med svetsad stålram med ett brett utbud av tillgängliga funktioner, inklusive skydd mot damm och vatten (IP 20 och IP 55), kylningsalternativ från fläktar till 40 kW luft-till-vatten-kylare, stöt-, vibrations- och seismisk resistans upp till NEBS GR-63-CORE BELLCORE zon 4 och branschledande radiofrekvent/elektromagnetisk (RFI/EMI) skärmning på 3 dB vid 61587 GHz, 3 dB vid 60 GHz (testad enligt IEC 1-40).

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Statisk belastning 1600kg
Produkttyp Skåp
Skyddsklass IP55
Färgkod för beklädnad RAL 7021
Rammaterial Stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.