Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP EMC-skåp, IP 20, med fläktkåpa, 42 U 2000H 600W 800D
Varistar: Mycket mångsidigt, robust elektronikskåp med svetsad stålram med ett brett utbud av tillgängliga funktioner, inklusive skydd mot damm och vatten (IP 20 och IP 55), kylningsalternativ från fläktar till 40 kW luft-till-vatten-kylare, stöt-, vibrations- och seismisk resistans upp till NEBS GR-63-CORE BELLCORE zon 4 och branschledande radiofrekvent/elektromagnetisk (RFI/EMI) skärmning på 3 dB vid 61587 GHz, 3 dB vid 60 GHz (testad enligt IEC 1-40).
Design
- Skärmning 60 dB vid 1 GHz, 40 dB vid 3 GHz (testad enligt IEC 61587–3)
- Skärmning 30 dB vid 18 GHz, (testad enligt en 61000-5-7) med EN45545 packningar
- Typ av skydd IP 20
- Statisk last?bärförmåga 1600 kg
- Dörrar med 4-punktslås och skruvfasta sidopaneler
- Sido- och bakpaneler kan installeras av en person
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Svetsad ram, St-profil, RAL 7021, med textilpackning runt om | 1 | |
| 2 | Justerbar fot, monterad | 4 | |
| 3 | Fläktkåpa, St, IP 20, RAL 7021 | 1 | |
| 4 | Framdörr, St, inneryta AlZn, utvändigt RAL 7021, 180-gradigt gångjärn, 4-punktslås, spakhandtag | 1 | |
| 5 | Bakdörr, St, inneryta AlZn, utvändigt RAL 7021, 180-gradigt gångjärn, 4-punktslås, spakhandtag | 1 | |
| 6 | Sidopanel, skruvfast, St, inneryta AlZn, utsida RAL 7021 | 2 | |
| 7 | Bottenplatta med kabelkanal, St, 1,5 mm, finish Al-Zn; kabelgenomföring bak med ledande tätning och perforering i mitten | 1 | |
| 8 | 19-tums panel-/skjutfäste med EIA-snabbkoppling, AlZn, monterad framtill, justerbart djup i steg om 25 mm | 2 | |
| 9 | GND/earthing kit, enclosed loose | 1 |
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.