223 Momentbegränsande Card-Lok
Series 223 Card-Lok är idealisk för underhåll på fältnivå, eftersom det inte krävs några specialverktyg eller tekniska kunskaper för korrekt installation. Med en integrerad (patenterad) åtdragningsmekanism för montering av serie 223 vrider operatören helt enkelt sexkantsnyckeln tills de hör/känner minst tre klick som indikerar att optimal spännings- och värmeöverföringsprestanda har uppnåtts. Följaktligen minimerar serie 223 Card Lok risken för otillräckligt fasthållande av brädet från underdragning, eller för skador på bräda och kallvägg från överdragning.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Design
- Skruv aktiverad
- 5 segment, utan skaft
- Profil 5,72 mm (0,225 tum) x 6,86 mm (0,270 tum)
- Längd 97 mm (3,80 tum) till 325 mm (12,80 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)
- Testresultat för klämkraft, termisk överföring, livscykel och miljö (mil 810) finns tillgängliga
- Vikt 1,12 g/cm (0,100 oz)
- Flexibla monteringsalternativ
- Finns med guld Chem film, klar Chem film, svart anodiserad, hård svart anodiserad, eller elektrolös nickelplätering
- Varje enhet har testats på fabriken före leverans för att säkerställa prestanda. Kunden har fått ett intyg om överensstämmelse
- Minsta expansion 8,26 mm (0,325 tum)
- För kallväggsapplikationer
- Genomsnittlig klämkraft (4,80 tum, svart anodiserad) = 263 lbs
- Momentbegränsning; idealisk för underhåll på andra nivån
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
Faktablad
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.