RatiopacPRO 19-tums rackmonteringsväska, eftermonteringsbar skärmning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
RatiopacPRO 19-tums rackmonteringsväska, eftermonteringsbar skärmning
nVent SCHROFFS RatiopacPRO-hölje skyddar elektroniken för 19-tums och enskilda elektroniska enheter. Det här flexibla och robusta fodralet är enkelt att konvertera från en stationär dator till en 19-tums rackmonterad väska och har fyra olika stilalternativ. Den här versionen av väskan har monteringsfästen för montering i ett 19-tums rack.
Information
Resurser
Design
- Väskor för individuell montering med 19-tums standardkomponenter eller specifik invändig montering, t.ex. med monteringsplatta
- Utformad för insticks-/utdragningshandtag i enlighet med IEC 60297?3?102 och IEEE 1101,10 för CompactPCI- och VME64x-tillämpningar
- Eftermonteringsbar EMC-avskärmning
- Version med 19-tums monteringsfästen
- För bräddjup 160 mm, 220 mm, 280 mm och 340 mm (beroende på höljets djup)
- Symmetrisk design, identisk fram- och baksida
- Inga synliga skruvar; beklädnadsdelar kan tas bort utan verktyg
- Överensstämmer med din en 62368-1
Specifikationer
| Rackbredd | 84HP |
| Produkttyp | Väska |
| Typ | Case för enskilda elektroniska komponenter |
| EMC-skärmning | Nej (kan eftermonteras) |
| Produktfamilj | RatiopacPRO |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.