Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
RackChiller RDHX PRO Active, högerhängd
De nya bakdörrskylarna från nVent finns i en rad standardstorlekar för användning med 42U, 47U, i både 600 mm och 800 mm bredder (andra storlekar finns tillgängliga på begäran). Kylarna själva är 250 mm djupa, med en torrvikt på under 170 kg. En av egenskaperna hos bakdörrskylarna är att de är kompakta och inte kräver någon extra golvyta eller takhöjd? Faktum är att deras användning kan frigöra vitt utrymme eftersom CRAH-enheter och annan kylutrustning kan elimineras från datacentret.
Varje enhet har 12x axiella borstlösa DC-fläktar - mer än någon konkurrerande enhet. Det stora antalet fläktar innebär dock att de individuellt gör mindre arbete än ett mindre antal stora fläktar, vilket minskar belastningen på de elektromekaniska enheterna och ökar deras livslängd. Om fel skulle uppstå har nVent utvecklat en innovativ, verktygslös metod som kan bytas under drift för fläktbyte samt andra kritiska komponenter som nätaggregat och huvudstyrenhet. Med den här funktionen kan drifttiden maximeras samtidigt som servicemeddelanden och tillhörande kostnader minskar.
Bakdörrens kylare kan också eftermonteras på de flesta rack från tredje part.
Minsta fotavtryck av någon bakdörrskylare på marknaden med den högsta kilowatkapaciteten för kylning.
Design
- Kylt vatten i bakdörren
- Komponenter som kan bytas under drift förenklar reparationer och maximerar tillgängligheten
- Konstruerad för effektiv drift vid ökade vattentemperaturer på anläggningen
- Kombination med vätskekylning direkt till chip
- Modulär standard - lätt att anpassa till individuella krav
- Fläktar, nätaggregat, styrenhet och reglerventil kan bytas under drift
- Automatisk fläkthastighet och ventilöppningsstyrning
- 7? högupplöst pekskärm gränssnitt
- Hydraulisk och elektrisk anslutning via topp eller botten
- Övervakning via Ethernet-gränssnitt (webbläsare, Modbus TCP, SNMP v2c) och Modbus RTU
Specifikationer
Datablad
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.