Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

223 Momentbegränsande Card-Lok

Katalog#: HA223-4.80ETM2.5

Series 223 Card-Lok är idealisk för underhåll på fältnivå, eftersom det inte krävs några specialverktyg eller tekniska kunskaper för korrekt installation. Med en integrerad (patenterad) åtdragningsmekanism för montering av serie 223 vrider operatören helt enkelt sexkantsnyckeln tills de hör/känner minst tre klick som indikerar att optimal spännings- och värmeöverföringsprestanda har uppnåtts. Följaktligen minimerar serie 223 Card Lok risken för otillräckligt fasthållande av brädet från underdragning, eller för skador på bräda och kallvägg från överdragning.

VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.

Läs mer Läs mindre
  • DFARS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Resurser CAD

CAD-GENERATION

*Data subject to change without notice
Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.