265HC High Clamp Force Card-Lok
Serien 265HC Card Lok har också en lättare, smal profil som är idealisk för att behålla PCB som är tätt befolkade i kapslingen. Den räfflade konstruktionen ger en jämnare klämkraft över hela Card Lok-längden, samtidigt som kilen och kroppen hålls i rätt läge för enklare installation.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Design
- Vikt 0,89 g/cm (0,80 oz)
- Max. expansion 7,37 mm (0,290 tum)
- Längd 96,5 mm (3,80 tum) till 172,7 mm (6,80 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)
- Genomsnittlig klämkraft (4,80 tum, svart anodiserad) = 1091 lbs
- Skruv aktiverad
- Finns med svart anodiserad, hård svart anodiserad eller elektrolös nickelplätering
- 5 segment, shaftad design
- Flexibla monteringsalternativ
- Profil 5,72 mm (0,225 tum) x 5,84 mm (0,230 tum)
- För kallväggsapplikationer
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.