Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Skydda vindkraftverk mot blixtnedslag med anpassade lösningar

Customized Lightning Protection Solutions
NYHETSARTIKEL
Skydda vindkraftverk mot blixtnedslag med anpassade lösningar

I takt med att världen blir mer hållbar och elektrifierad växer efterfrågan på förnybar energi. I Europa är 17 % av befolkningen beroende av vindkraft för elektricitet. Eftersom vindkraftverk spelar en så viktig roll i elnätsinfrastrukturen är det viktigt att skydda dem från skador. 

Blixtnedslag utgör en stor risk för vindkraftverk eftersom höga metallstrukturer är särskilt känsliga för nedslag. Om utrustningen i vindkraftverk skadas kan det orsaka säkerhetsproblem och strömavbrott för energikunder. Dessutom är det svårt och dyrt att genomföra underhåll på vindkraftverk, vilket gör det särskilt viktigt att minimera underhåll på grund av skador.  

nVent-åskskyddssystem skyddar tusentals vindkraftverksblad runt om i världen. En av nVents vindkraftskunder i Europa vände sig nyligen till vårt märke nVent ERICO för att skydda vertikala vindkraftverk mot blixtnedslag. De behövde ett tillförlitligt och skalbart säkerhetssystem för att minska driftstopp och underhåll på grund av skador från blixtnedslag och för att hålla människor säkra. Den här kunden behövde även säkerställa att de uppfyllde internationella standarder för åskskydd för vindkraftverk.  

Customized-Lightning-Protection-Solutions.jpg


Den här kunden behövde skydda tre blad, sex stag och ett turbinrör för varje vindkraftverk med utrustning som skulle fånga blixtnedslag och transportera dem säkert till marken utan att skada elektrisk utrustning. Varje turbinblad är över 20 meter långt och hålls på plats av två 25 meter långa stag.  

Den här kunden behövde en anpassad åskskyddslösning som uppfyllde skyddsbehoven för det specifika material som vingarna var tillverkade av. nVents experter samarbetade med kunden för att utvärdera teknikalternativ och utforma den perfekta åskskyddslösningen för vindkraftsverken. nVent föreslog att kopparnät skulle läggas på både staget och bladytan för att skapa en komplett åskskyddslösning. För bladspetsarna föreslog nVent att en specialiserad receptor med en åskledare som ligger längs med ytan skulle användas. 

Förutom att utforma och installera åskskydd för vindkraftsverken tillhandahöll nVent även jordningslösningar, inklusive kablar, ledare och jordningsutrustning, för säker jordning av elströmmar från nedslag.  

nVent erbjuder ett brett utbud av lösningar för fundamentjordning, bindning, strömanslutning, överspänningsskydd och åskskydd för vindkraftsbranschen. Utöver vårt omfattande produktutbud erbjuder våra tekniker och konstruktörer konstruktionshjälp för anläggningar över hela världen via vår egenutvecklade programvara för åskskydd. 

Åskledare har installerats på tusentals vindkraftsblad över hela världen. nVents projektledare, tekniker och forskare har årtionden av domänexpertis och fortsätter att utveckla nya produkter för förbättrade prestanda och installationseffektivitet för den ständigt föränderliga vindkraftsbranschen. Vi är betrodda att leverera kostnadseffektiva, långsiktiga lösningar genom teknik-, konstruktions- och integreringstjänster med snabb respons för vindkraftsbranschens unika krav. 

 

UTFORSKA LÖSNINGAR FÖR FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR →

nVent History

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högprestandaprodukter och -lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.  

Ta reda på mer
ESG

ESG

ESG har varit en viktig del av vilka vi är och hur vi har varit verksamma sedan företaget etablerades. Hos nVent fokuserar vi våra ESG-insatser på tre områden: Människor, produkter och planeten.

Ta reda på mer
Community Involvement

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår kultur har belönats med ett antal utmärkelser. 

Ta reda på mer