Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Skriv ut
Local Renewable Energy Installations

nVent ökar fokus på lokala anläggningar för förnybar energi

Vi på nVent försöker minska vår påverkan på naturens resurser. En viktig del i det arbetet är att öka andelen förnybar energi vi använder. Vi förbättrar vår driftseffektivitet för att spara energi och vi ser också över hur vi får vår energi, inom hela företaget. I slutet av 2022 tog nVent i drift sin första solenergianläggning på plats, i Tilburg i Nederländerna. Anläggningen förväntas generera 580 000 kilowattimmar förnybar energi per år.

Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) är en central del av vår affärsstrategi. Vi har åtagit oss att minska våra växthusgasutsläpp enligt Scope 1 och Scope 2 med 50 % och att mer än 25 % av vår energiförbrukning ska komma från förnybara källor senast år 2030. Med kontor, tillverkning och distributionscenter runt om i världen är det en god investering att placera solpaneler på eller nära våra byggnader, både för att bidra med grön el till elnätet och för att själva generera mer av den el vi förbrukar.

Dessa projekt har även hjälpt oss att definiera och genomföra en process för nya solenergiinstallationer som hjälper oss göra fler hållbarhetsinvesteringar i framtiden. Arbete har redan inletts med nya solcellsinstallationer i Leuven i Belgien och i Straubenhardt i Tyskland. Båda projekten ska slutföras under den första halvan av 2023. Utöver solpanelerna installerade vårt team i Straubenhardt även infrastruktur för laddning av elbilar, med planer på att bygga ut den och skaffa ännu fler laddare i år.

"Att minska vår miljöpåverkan kräver många olika typer av investeringar – från att granska och justera våra tillverkningsprocesser till att fatta beslut om varifrån vi hämtar vår energi” säger Joel Pettit, Director of Environmental, Health and Safety. "Det är spännande att se nVent göra dessa första satsningar på lokal förnybar energi, och ännu mer spännande att tänka på hur de lägger grunden för framtida hållbarhetsarbete."

Förutom att göra investeringar i våra egna system för förnybar energi hjälper vi även kunderna att skala upp och arbeta mer effektivt. nVents lösningar gör mycket för att stödja grön energiproduktion. Från skåp för transformatorer och kombinerare i solcellsanläggningar till elektriska kontaktdon och överspänningsskydd inom många branscher för förnybar energi, till åskskydd för vindturbiner.

När världen blir mer hållbar och eldriven kommer nVent att fortsätta leta möjligheter att gynna hållbarhet i vår verksamhet och för våra kunder. Att investera i solenergiinstallationer är ett viktigt steg mot en alltmer utsläppsfri och förnybar framtid för nVent.