Varistar CP Double Glazed Door, IP20, 3-Point locking, RAL 7021, 2200H 600W
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP Double Glazed Door, IP20, 3-Point locking, RAL 7021, 2200H 600W
Katalog#: 21630-696
Information
Resurser
Ytterligare produktinformation
Design
- Lever handle with key insert (2 keys)
- Frame, St, 1.5 mm
- Opening angle 180°
- Security glass, 6 mm
- Can be retrofitted with DIN profile half cylinder
- Ingress protection class IP 20
- Standard fitting, lock on right-hand door
Specifikationer
Produktattribut
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Glazed double door, St, 1,5 mm, 3 point locking, Sekurit 6 mm | 1 | |
| 2 | Lever handle (assembled) with key insert (2 keys) | 1 | |
| 3 | Hinge, 180° opening angle | 3 |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.