P13 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 50 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
P13 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 50 mm
Katalog#: EL50TP13LN
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Certifiering
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.