P14 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 10 mm, #3
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
P14 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 10 mm, #3
Katalog#: EL10P14LMN
Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.