C14 Two-Piece Weldable Coupler, 10 mm, #3
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
C14 Two-Piece Weldable Coupler, 10 mm, #3
Katalog#: EL10C14N
nVent LENTON C14 Two-Piece Weldable Couplers provide a quick and easy solution for connecting reinforcing steel bar (rebar) perpendicular to structural steel sections or plates. The coupler is internally taper threaded on one end with the other end or exterior surface prepared for welding. The C14 Two-Piece weldable coupler materials have been optimized to facilitate simple welding processes. Typically, the coupler and mating steel sections will not require pre- or post-heating to aid in the welding process.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Machined from weldable grades of steel
- J-groove chamfer reduces required weld area
- Easy to weld
Specifikationer
Produktattribut
Certifiering
Teknisk handbok
Testrapport
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.