Skip to main content

nVent ILSCO förisolerade anslutningar

nVent ILSCO förisolerade anslutningar
Nimbus and ClearTap Page Image

NIMBUS från nVent ILSCO är marknadsledande inom förisolerade kopplingar och erbjuder det bredaste sortimentet för att möta alla elektriska behov. Utbudet omfattar linjära, fleranslutna, enkla, dubbla eller flerportskopplingar med sidoanslutning, fästanordningar, kopplingar för motorer och högdensitetslösningar (2X) för både standard- och flexibla ledare.

nVent ILSCO lanserade även ClearTap®, ett genomskinligt isolerat kontaktdon. ClearTap® isolerade fleranslutna kontakter finns med enkel- och dubbelingång samt i varianter med två parallella ledare eller förskjutna anslutningar. ClearTap® är UL-godkänd, CSA-certifierad, täcker flera ledardimensioner och är godkänd för både koppar- och aluminiumledare. Varje ledarport är förfylld med ILCOs De-Ox® oxidationshämmande medel för hög tillförlitlighet och korrosionsbeständighet. Med ett ledarsortiment på 14 AWG till 750 kcmil är kontakterna helt isolerade till 600 V med ett genomskinligt lock, vilket eliminerar behovet av tejp och möjliggör enkel visuell inspektion efter installation, för säkra och tillförlitliga anslutningar.

Använd våra rekommenderade resurser nedan för att lära dig mer om nVent ILSCOs förisolerade kontakter. Om du har några frågor eller letar efter andra resurser kan du skicka e-post till EFSmarketing@nvent.com.

Klicka här för att se andra produktlanseringsresurser.

E-post och social media

Exempel på e-post och text för social media (för ombud och distributörer)