Syspend 180-Max Signalljusadapter
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Syspend 180-Max Signalljusadapter
Syspend 180-Max Signal Light Adapters are available in either round, elbow and reduction elbow cover versions and provide a means for attaching signal lights. Signal lights are not included.
Information
Resurser
Design
- Gasket, mounting hardware, and post are included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Slutför | Pulverlackerad |
| Färgkod | RAL 9006 |
| Färg | Vit aluminium |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.