Rak genommatning SS gångjärnskåpa typ 4X.
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Rak genommatning SS gångjärnskåpa typ 4X.
Feed-Through Stainless Steel Hinged-Cover, Type 4X Straight Sections are used for enclosing wire and cable in wireway runs. Its water-proof and stainless steel features makes it suitable for frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications. The traditional closed-loop design has an opening on one side for easy access to wires and cables. Sections are available in lengths from 12 inch to 120 inch.
Branschstandarder
Certified by Canadian Standards Association.
Information
Resurser
Design
- Feed-Through Stainless Steel Hinged-Cover, Type 4X Straight Sections are used for enclosing wire and cable in wireway runs
- Its water-proof and stainless steel features makes it suitable for frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
- The traditional closed-loop design has an opening on one side for easy access to wires and cables
- Sections are available in lengths from 12 inch to 120 inch
- For modification and customization, Type 316 stainless steel covers and bodies available upon request
Specifikationer
| Slutför | Nr 2B. |
| Material | Rostfritt stål 304 |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.