System för rensning/trycksättning av stora volymer av typ Y och Z
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
System för rensning/trycksättning av stora volymer av typ Y och Z
Large-Volume Purging/Pressurization System supplies one or more enclosures, up to 90 cubic feet total volume, with a protective gas supply, thus allowing the use of general-purpose enclosures in certain Class 1, Division 1 and 2 hazardous locations.
Branschstandarder
Classified by Underwriters Laboratories, NFPA 496-1993
(Volume up to 90 cubic feet)
3003 LPS
NEC Type Y Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D / Zone 1 Groups IIA, IIB and IIC to Division 2 / Zone 2
NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D / Zone 2 Groups IIA, IIB and IIC to Nonhazardous
Information
Resurser
Design
- Vertical mount (VM) or horizontal mount (HM)
- 90 cubic feet maximum enclosure volume
- System face plate and mounting plate: Type 316L stainless steel
- Regulator body: zinc with enamel finish
- Manifold body: anodized aluminum with Type 316 stainless steel valves
- Enclosure pressure gauge: aluminum with enamel finish
- Gas supply gauge: poly case and nickel-plated tube
- Enclosure protection vent—90 degree
- Rapid exchange control valve
- Enclosure supply and enclosure reference bulkhead fittings: Type 316 stainless steel
- Fastener hardware
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål 316L. |
| Slutför | Tumlad |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.