Fläktvärmare, EGL
Fläktvärmare, EGL
Värmefläkten ELR fördelar värmen jämnt i hela skåpet med en fläkt, vilket förebygger uppkomsten av värmefickor. Du slipper kondensvatten även när den omgivande temperaturen sjunker kraftigt.
Branschstandarder
cRUus_UL
CE
EAC
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Stort värmeelement med inbyggd fläkt som ger snabb och jämn värmefördelning som förebygger kondensation. För vertikalt/horisontalt montage. Fäste för 35mm DIN-skena (EN 60715). Passar stora kapslingar/skåp.Max. yttemperatur: 70 °C (EGL250) och 85 °C (EGL400).
- Värmeelement: PTC-motstånd, temperaturanpassad effektreglering samt överhettningsskydd.
- Livslängd fläkt: 50.000 h vid 25 °C, kullagrad.
- Material: Plast och anodiserad aluminium.
- Driftomr. temperatur: -40 °C till +70 °C. Värmekapaciteten är vid +20 °C omgivningstemperatur.
- Anslutning: 3-polig snabbplint för 2 × 0.5-2.5mm² (EK) eller 2 × 0.5-1.5mm² (RK+ändhylsa).
- Kapslingsklass: IP 20 / Klass I (jordad).
- Godkännanden: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Spänning (V): EGL250UL115, EGL400UL115 - 120 V AC, 50/60 Hz; EGL250UL230, EGL400UL230 - 230 V AC, 50/60 Hz
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
- Protection: IP 20, Class I (earthed)
Specifikationer
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.