Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Håltätning, 48 mm Diameter, Grå, Stålplåt
Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hol-Sealers hole seals . Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosure walls up to .31-in. (8-mm) thick. Maintains enclosures Type rating 3R, 4, 4X (Stainless Steel version only) 12, and 13 when installed in an nVent HOFFMAN enclosure.
Branschstandarder
UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 12, 13; File No. E61997 (MS)
UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)
Steel Hole Seals
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13
IEC 60529, IP66
Stainless Steel Hole Seals
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Design
- Oljebeständig packning medföljer
- Available in multiple colors and sizes
- Steel model has plated stud (10-32x5/8) and wing nut
- Stainless steel model has 300 series stainless steel stud (10-24x5/8) and wing nut
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Certifikat för godkännande av myndighet
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.