A30S4E Fristående kapsling med enkel och dubbel åtkomst
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
A30S4E Fristående kapsling med enkel och dubbel åtkomst
This single-door enclosure provides industry-leading protection for systems incorporating large components or complex mounting configurations in highly corrosive environments. The addition of 19-in. rack-mounting accessories makes these enclosures ideal for providing rugged protection for sensitive rack-mounted components in harsh industrial environments. The enclosure is typically used in food-processing plants, pharmaceutical manufacturing facilities, petrochemical plants and waste-water treatment facilities.
Branschstandarder
IEC EN 60529, IP66
IEC EN 50102, IK10
IEC EN 62208;
UL 508A Listed;
Type 4, 4X, 12 File No. E61997
NEMA Type 4, 4X, 12
Information
Resurser
Design
- Two-door enclosures are provided with a removable centerpost for easy mounting plate installation
- Seamless foam-in-place polyurethane gasket assures a water-tight and dust-tight seal
- High-impact thermoplastic data pocket provided with each enclosure
- Base plinth 100 mm included, with front and rear removable cover for easy cable entry
- External surface body and door brushed finish grain 240, Ra less than or equal to 0,8 um, smooth internal surface (2B)
- Heavy-duty three-point latching mechanism operated by Type 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle
- Seams continuously welded and ground smooth
- Body grounding, studs door and body
- Bottom gland plates, 3,0 mm removable from inside, with grounding stud
- Door opening angle 100 degrees
Specifikationer
| Tjocklek | 0.1in |
| Tjocklek | 2.5mm |
| Slutför | Borstad |
| Monteringsplatta medföljer | Nej |
| Packbox medföljer | Ja |
Certifikat för godkännande av myndighet
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.