Hygieniskt utförande
DET RÄTTA SKYDDET KRÄVS

När hälsan och dyra resurser finns med i bilden har nVent HOFFMAN lösningarna för utmanande, hygieniska miljöer
Unikt konstruerade skåp är byggda för att tåla hett stänk med högt tryck i sanitära tvättprocedurer, i synnerhet för rengöring på plats och krävande tillämpningar. Lösningar med hygieniska skåp efterlever harmonierade globala standarder som anger hur väl de förhindrar intrång av vätskor, står emot korrosion och tål temperatur- och tryckområden.
- Konstruktionsprinciper som klarar IP69, 3-A-sanitetsstandarder, NSF och typ 4X
- Minimera risken för bakterietillväxt och andra föroreningar
- Bekämpa korrosion på utrustningen och bana väg för livscykler för kontroller och enheter
- Påskynda och förenkla rutinmässigt underhållsarbete för sanitära tvättprocedurer
PRODUKTER
WaterShed, väggmontering i rostfritt stål med lutande ovansida, typ 4X

Specifikt konstruerat för användning i produktionsmiljöer med sanitär tvätt, i synnerhet tillverkning av mat och dryck. HOFFMAN WaterShed-skåp har en lutande ovansida, lutande dörrkanter, kulformade gångjärn och ytterligare unika funktioner som underlättar avrinning av tvättvatten.
Väggmonteringskoncept i rostfritt stål med lutande ovansida, typ 4X

För inomhus- och utomhustillämpningar som kräver en lutande ovansida och korrosionsskydd mot kemikalier och vatten. Konceptskåp erbjuder ett strömlinjeformat utförande med en attraktiv finish och lås i rostfritt stål som vrids ett kvarts varv för säker stängning.
Väggmonterat skåp med hygieniskt utförande, HDW
nVent HOFFMAN:s HDW-produktsortiment med hygieniskt utförande är konstruerat och byggs med särskilda material för mycket sanitära verksamheter och för enkel och grundlig rengöring. Utförandet utan mellanrum och de självdränerande, mycket polerade ytorna, tillsammans med hög skyddsnivå, bidrar till att minska tid utan drift, t.ex. under rengöring och underhåll, vilket leder till ökad produktivitet.