Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH41764.eps image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent ERICO Låssaxanslutning

nVent ERICO-skjuvförbindare med inläggslås har en innovativ och manipuleringssäker lösning för att ansluta och skapa permanenta parallella anslutningar var som helst i nya eller befintliga jordningsnät. Det här alternativet för snabbt och enkelt underhåll ökar bekvämligheten och förenklar installationen med brytbultshuvudet och den unika inläggsfunktionen som håller ledarna på plats innan en säker anslutning görs.

nVent ERICO-skjuvförbindare med inläggslås är utformad för att förbättra prestanda, minska skador, öka tillförlitligheten och säkerställer en konsekvent klämkraft för varje anslutning. Den unika sexkantiga konstruktionen är tillverkad av tålig brons och eliminerar behovet av specialverktyg samtidigt som installatörer kan uppfylla industriella vridmomentkrav och underlätta inspektion tack vare dess väl synliga, permanenta anslutning. Lämplig för användning med stöldavskräckande kabel och är UL-listad som solid kabel nr 6 och nr 2.

Läs mer Läs mindre
  • UL
  • cUL
Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Tillämpningsbilder Resurser Video
ERICO-VID-N00346-LayInLockShear-EN-2308

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen