Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

A10000249 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

RayClic anslutningssats

nVent RAYCHEM RayClic connection system is a simple, fast and reliable set of connection kits developed for select nVent RAYCHEM XL-Trace, IceStop and HWAT self-regulating heating cables. No heat guns or wire stripping are needed, because insulation displacement technology is used to make the electrical connection.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer

Aktuell märkström 20A
Maximal exponeringstemperatur 65°C
Maximal exponeringstemperatur 150°F
Märkspänning 240V
Anslutningstyp Kallt applicerat
Färg Grå
Data kopierades
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us