Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Networking Racks and Cabinets

Networking Racks and Cabinets
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Produktfamilj
  • Typ
  • Handtagstyp
  • Fungerar med.
  • Rackhöjd
      Använd
    • Slutför
    • Höjd
        Använd
      • Material
      • Montering
      • Förpackningskvantitet
      • Färg
      • Färgkod
      • EMC-skärmning
      • Rackbredd
      • Bredd
          Använd
        • Djup
            Använd
          • Gängstorlek
          • Diameter
              Använd
            • Främre finish
            • Längd
                Använd
              • Bakre finish
              • Statisk belastning
              • Behandlade kanter
              • Skyddsklass
              Filter1

              Filter tillämpat: 1

              Produkter | 28 resultat (170 artiklar)

              19 front panel

              19-tums frontpanel

              19-tums frontpanel finns i svart och grå färger.
              KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
              19-tums frontpanel, 1 U, 4 mm, Al, anodiserad
              19-tums frontpanel, 2 U, 4 mm, Al, anodiserad
              19-tums frontpanel, 3 U, 4 mm, Al, anodiserad
              19-tums frontpanel, 4 U, 4 mm, Al, anodiserad
              19-tums frontpanel, 5 U, 4 mm, Al, anodiserad
              19-tums frontpanel, 6 U, 4 mm, Al, anodiserad
              19-tums frontpanel, 7 U, 4 mm, Al, anodiserad
              19-tums frontpanel, 8 U, 4 mm, Al, anodiserad
              19-tums frontpanel, 9 U, 4 mm, Al, anodiserad
              19-tums frontpanel, 10 U, 4 mm, Al, anodiserad
              19 tums frontpanel, 1 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19 tums frontpanel, 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19 tums frontpanel, 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19 tums frontpanel, 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19 tums frontpanel, 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19 tums frontpanel, 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19 tums frontpanel, 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19 tums frontpanel, 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19 tums frontpanel, 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19 tums frontpanel, 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19 tums frontpanel, 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19 tums frontpanel, 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19 tums frontpanel, 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19 tums frontpanel, 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19 tums frontpanel, 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19 tums frontpanel, 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19 tums frontpanel, 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19 tums frontpanel, 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-tums frontpanel, 1 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
              19-tums frontpanel, 2 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
              19-tums frontpanel, 3 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
              19-tums frontpanel, 4 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
              19-tums frontpanel, 5 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
              19-tums frontpanel, 6 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
              19-tums frontpanel, 7 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
              19-tums frontpanel, 8 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
              19-tums frontpanel, 9 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
              19-tums frontpanel, 10 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
              19 tums frontpanel, 1 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19 tums frontpanel, 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19" Front Panels, filler panels, plug in units

              19-tums frontpanel, ventilerad

              Ventilerade frontpaneler möjliggör värmeavledning.
              KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
              19-tums frontpanel, ventilerad, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
              19-tums frontpanel, ventilerad, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
              19-tums frontpanel, ventilerad, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
              19-tums frontpanel, ventilerad, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
              19-tums frontpanel, ventilerad, 1 U, 2,5 mm, Al, obehandlad
              19-tums frontpanel, ventilerad, 2 U, 2,5 mm, Al, obehandlad
              19-tums frontpanel, ventilerad, 3 U, 2,5 mm, Al, obehandlad
              19-tums frontpanel, ventilerad, 1 U, 2,5 mm, Al, anodiserad
              19-tums frontpanel, ventilerad, 2 U, 2,5 mm, Al, anodiserad
              19-tums frontpanel, ventilerad, 3 U, 2,5 mm, Al, anodiserad
              19-tums frontpanel, ventilerad, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
              19-tums frontpanel, ventilerad, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
              19inch front panel for cable eyes

              19-tums frontpanel för kabelöglor

              19-tums frontpanel tillåter kabelöglorna.
              KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
              19-tums frontpanel för kabelöglor, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19-tums frontpanel för kabelöglor, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19 front panel

              19-tums kabelkanal och kabel genom kanal

              Kabelkanalsapparat för smart kabelhantering.
              KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
              19-tums Kabelgenomföring, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19-tums Kabelgenomföring, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19-tums Kabelgenomföring, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19-tums Kabelgenomföring, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19 cable entry

              19-tums kabelkanal

              19-tums enhet för enkel och effektiv kabelhantering.
              KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
              19-tums Kabelkanaler, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19-tums Kabelkanaler, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19-tums Kabelkanaler, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19-tums Kabelkanaler, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19inch cable tray 2 u

              19 tums utrustningshylla

              Djupjusterbar 19-tums utrustningshylla med 15 kg lastkapacitet.
              KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
              19 tums utrustningshylla, RAL 7021, 2 U
              19 tums utrustningshylla, RAL 7035, 2 U
              19 equipment shelf

              19-tums utrustningshylla, 1 U

              19-tums utrustningshylla med 5 kg lastkapacitet.
              KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
              19-tums utrustningshylla, 1 U, AlZn
              19 tums utrustningshylla, 1 U, RAL 7021
              19 tums utrustningshylla, 1 U, RAL 7035
              19 equipment shelf

              19-tums utrustningshylla, justerbar i djup

              19-tums utrustningshylla möjliggör enkel förvaring och hantering av rackutrustning.
              KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
              19 tums utrustningshylla, justerbar i djup, 430W 250D, RAL 7021
              19 tums utrustningshylla, justerbar i djup, 430W 400D, RAL 7021
              19 tums utrustningshylla, justerbar djup, 430W 300D, RAL 7035
              19 tums utrustningshylla, justerbar djup, 430W 300D, RAL 7021
              19 tums utrustningshylla, justerbar i djup, 430W 250D, RAL 7035
              19 tums utrustningshylla, justerbar i djup, 430W 400D, RAL 7035
              19 drawer

              19-tums låda

              19-tums lådor möjliggör montering av datorer, skrivytor för enkel hantering.
              KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
              19-tums låda, 1 U, RAL 7035
              19-tums låda, 2 U, RAL 7035
              19-tums låda, 3 U, RAL 7035
              19-tums låda, 1 U, eloxerad frontpanel
              19-tums låda, 2 U, eloxerad frontpanel
              19-tums låda, 3 U, eloxerad frontpanel
              19-tums låda, 1 U, RAL 7021
              19-tums låda, 2 U, RAL 7021
              19-tums låda, 3 U, RAL 7021
              cage nut

              19-tums monteringssats M6

              Monteringssatsen gör det möjligt att montera 19-tums komponenter i ett skåp.
              KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
              19-tums monteringssats M6, skruv, bricka, mutter; 8 delar
              19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, GND/jordad korgmutter, M6; 4 st
              19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, GND/jordad korgmutter, M6; 32 st
              19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, GND/jordad korgmutter, M6; 50 st
              19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, GND/jordad korgmutter, M6; 100 st
              19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, korgmutter, M6; 32 st
              19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, korgmutter, M6; 100 st
              19-tums monteringssats, skruv M6, bricka M6, mutter M6; 32 st
              19-tums monteringssats M6, skruv, bricka, mutter; 50 delar
              19-tums monteringssats M6, skruv, bricka, mutter; 100 delar
              19-tums monteringssats, skruv M6, bricka M6, mutter M6; 4 st
              19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, korgmutter, M6; 50 st
              19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, korgmutter, M6; 4 st
              19 equipment shelf

              19-tums utrustningshylla, 2 U

              19-tums utrustningshylla möjliggör enkel förvaring och hantering av rackutrustning.
              KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
              19 tums utrustningshylla, 2 U, RAL 7021
              19 tums utrustningshylla, 2 U, RAL 7035
              panhead screw

              Skruv med paniskt huvud

              Självgängande skruvar, självborrande skruvar och maskinskruvar.
              KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
              Panelskruv, 50 delar, M6 x 12
              Panelskruv, 100 delar, M6 x 12