19-tums låda med tangentbord 1 U, pekplatta, RAL 9005, USA-tangentbord
19-tums låda med tangentbord 1 U, pekplatta, RAL 9005, USA-tangentbord
Katalog#: 60118-567
19-tums rackmonterbar låda med tangentbord med full förlängning.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Ytterligare produktinformation
Design
- Utdragbar 1 U låda med tangentbord inklusive funktionsknappar, numerisk knappsats, pekplatta
- Låsning vid fullt utskjutet läge och i infogat läge
- Anslutning till USB för tangentbord och mus
- Installationsmått 19” skenavstånd (c-mått) från 470 ... 700 mm)
- Färg kolsvart (RAL 9005)
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.