Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

24630085.85.tif image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Varistar CP teleskopiskt tippskydd, RAL 7021, 100H, 600W, 900D

Katalog#: 24630-085

Teleskopiskt Tip-Over-skydd för ballansskydd med 150 kg vid full förlängning och möjligheter till lateral och bakre kabelhantering.
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
Resurser CAD Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us