Varistar CP bas/sockel, slät, RAL 7021, 200H, 800W
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP bas/sockel, slät, RAL 7021, 200H, 800W
Katalog#: 24630-067
En sockel möjliggör funktionell förvaring av överflödiga kabelenheter och skyddar skåpets nedre del mot gnagare.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- 2 stödprofiler, fram och bak
- Statisk lastkapacitet 1000 kg
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.