Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Varistar CP 19-tums panel-/skjutfäste, RAL 9005, 42 U, 2000H

Katalog#: 24630-013

Skjutmått med justerbara steg. Montering i 600 mm breda skåp direkt på ramen. Vid en bredd på 800 mm krävs adapterfäste för reducerad bredd, för delvis höjd krävs djupelement.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser CAD Relaterade tillbehör Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us