Varistar CP glasdörr, med 1-punktslås, endast nyckelplatta, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP glasdörr, med 1-punktslås, endast nyckelplatta, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W
Katalog#: 21630-481
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- St, 1,5 mm
- Säkerhetsglas, 6 mm
- Nyckellåsets lock
- Öppningsvinkel 180 grader
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.