Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

21630386.474.tif image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Varistar CP bakpanel, fast skruv, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W, IP55

Katalog#: 21630-199

Skåpen har bakpaneler väl fastskruvade i ramen för att ha maximal kontakt med packningen.
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
Resurser CAD Relaterade tillbehör Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us