Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

RackChiller RackChiller in-Row Cooler gängsats för Varistar CP, 42 U, bredd 300 mm, med 100 mm sockel

Katalog#: 21630-175

RackChiller in-Row-gängningssatsen gör det möjligt att integrera kylaren i Proline- eller Varistar-gångbehållare. De medföljande nivelleringsfötterna, sockeln och den övre blindpanelen säkerställer ett sömlöst utseende samtidigt som de ger bästa tätningsegenskaper för gånginneslutningen. Satsen finns i olika varianter, beroende på vilken kylare och rack som används.
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
Resurser Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us