Varistar CP Sidopanel, 2 delar, Skruvfast, RAL 7021, 42 U, 2000H, 1100D
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP Sidopanel, 2 delar, Skruvfast, RAL 7021, 42 U, 2000H, 1100D
Katalog#: 21630-053
Skruva i två sidopaneler för att stänga höjden på Varistar CP-skåpet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Ytterligare produktinformation
Design
- Stål, 1 mm
- 2 delad sidopanel utan jordningssats
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.