Övre lucka för mittgång, 1200W 300D
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Övre lucka för mittgång, 1200W 300D
Katalog#: 21130-648
Topplock i olika djup för att ställa in en stängning av mittgången.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Ytterligare produktinformation
Design
- Topplock för att ge topplock för 2 skåprader
- Lämplig för en gångbredd på 1200 mm
- En täckprofil kan höja gånghöjden med 84 mm, beställs separat
- Topplocket kan tas bort från insidan (ger åtkomst till belysning och underlättar underhållsarbeten)
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.