Förlängningsprofil för att höja topplocket
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Förlängningsprofil för att höja topplocket
Katalog#: 21130-594
Profil som gör det enkelt att fästa gångers topplock. Ökar gånghöjden och fästpunkten för tillbehör. Täcker upp till 4 rack.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Universalprofil för att höja topplocket
- De övre lockelementen kan höjas med 84 mm med hjälp av en profil
- Profilen har ett T-spår på insidan som gör att lampor, sensorer etc. enkelt kan monteras
- Integrering av skåp med andra höjder
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.