19-tums modulstöd utan dragavlastning
19-tums modulstöd utan dragavlastning
Katalog#: 20118-630
Modulstöd behövs för montering av frontpaneler med partiell bredd med SUB-D-, ST typ 3- eller FDDI-urtag, med eller utan dragavlastningsskena.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Ytterligare produktinformation
Design
- För montering av delbreddsfrontpaneler med SUB-D-, ST typ 3- eller FDDI-urtag
- Frontpaneler som tillval Al, 2,5 mm, RAL 7035
- Finns i två versioner: Med eller utan dragavlastningsskena
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.