Utomhus unibody VENTILSKÅP med en dörr, 1100H 20 U, 700W 500D
Utomhus unibody VENTILSKÅP med en dörr, 1100H 20 U, 700W 500D
Katalog#: 11249-009
nVent SCHROFFS utomhusskåp skyddar sådana elektroniska komponenter från extremt väder och vandalism, vilket säkerställer kontinuitet i driften.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Relaterade tillbehör
Quick Ship Alternatives
Ytterligare produktinformation
Design
- Dubbelgångare, Al
- Forcerad värmeavledning via fläkt monterad i sidopanel, max. 35 W/K.
- IP 55
- Ett stycke inre låda med avtagbar ytterbeklädnad
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.