Varistar Colocation skåp, RAL 7021, 3 fack, 52 U, 2450H, 600W, 1000D
Varistar Colocation skåp, RAL 7021, 3 fack, 52 U, 2450H, 600W, 1000D
Katalog#: 10130-258
Colocation skåp med 2, 3 eller 4 avdelare i RAL 7021 för att rymma servrar samtidigt separera åtkomst och kablage av facken.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Ytterligare produktinformation
Design
- Colocation skåp med fack
- Flexibel kabeldragning, möjlig ovanifrån, underifrån, vänster eller höger (data- och strömkablar kan köras separat)
- Flerpunktslucka
- Perforerade dörrar
- Skyddsklass IP 20
- Färg RAL 7021 (svart grå)
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Datablad
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.